Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

470FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
470FG
UPC
782274233901
Product Length/Depth
2.18 in
Product Height
5.5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.76 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.