Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

4H07C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 4 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
4H07C
EAN
5027590482349
UPC
051712589086
Długość/głębokość produktu
14 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
17.7 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
4 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu