Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

4HD36

Wkładka topikowa, szybka, 4 A, 1200 V AC, 750 V DC, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
4HD36
EAN
5027590482356
UPC
051712835305
Długość/głębokość produktu
137.6 mm
Wysokość produktu
21.8 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
93.7 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
4 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
1.4 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.