Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

500CMMT

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 500A, Brak, Bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
500CMMT
EAN
5027590049443
UPC
051712835558
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
83 mm
Masa produktu
605 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
500 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Rozstaw przyłączy
110 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Straty mocy w watach
64 W
Kształt bezpiecznika
Centralne przykręcane zaciski, podwójna tulejka
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CMMT
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.