Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

50KTH

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik trakcyjny, 50 A, 1200 V, Inny, 45 Hz-62 Hz (Min-Maks. Częstotliwość), Inny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
50KTH
EAN
5027590483018
UPC
051712835664
Długość/głębokość produktu
27.1 mm
Wysokość produktu
27.9 mm
Szerokość produktu
156 mm
Masa produktu
250 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
50 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.