Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

545A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 545 junction box, 3" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 545 junction box
Catalog Number
545A
UPC
662276383197
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
2.2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
3 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.