Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

559A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box, 6" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box
Catalog Number
559A
UPC
662276383272
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
8.13 in
Product Width
6 in
Product Weight
8 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
6 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.