Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

55GDMSJ100E

Eaton Bussmann seria Fuse, Amperage Rating:100 A, Cylindry: 1, Prąd znamionowy: 100 A, Wskaźnik bezpiecznika: Ze wskaźnikiem, Typ bezpiecznika: Wysokie napięcie, Zdolność wyłączania: 65 K A, Znamionowa zdolność łączeniowa: 65 K A, Maksymalne napięcie obliczeniowe: 5,5 kV

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN-E z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
55GDMSJ100E
UPC
786689021672
Długość/głębokość produktu
20.078 in
Wysokość produktu
2.106 in
Szerokość produktu
2.007 in
Masa produktu
14.79 lb
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Cylindry
1
Typ konstrukcji
Wysokie napięcie
Rezystancja
4,8 Ohm
Straty mocy w watach
69 W
Wartość znamionowa przerywania
65 kAIC
Ilość
1
Napięcie znamionowe
5,5 kV

Eksport specyfikacji produktu