Eaton Bussmann seria Fuse, Amperage Rating:65 A, Cylindry: 1, Prąd znamionowy: 65 A, Wskaźnik bezpiecznika: Ze wskaźnikiem, Typ bezpiecznika: Wysokie napięcie, Zdolność wyłączania: 65 K A, Znamionowa zdolność łączeniowa: 65 K A, Maksymalne napięcie obliczeniowe: 5,5 kV
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik średniego napięcia DIN-E z serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
55GDMSJ65E
|
| UPC |
786689021658
|
| Długość/głębokość produktu |
20.078 in
|
| Wysokość produktu |
2.106 in
|
| Szerokość produktu |
2.007 in
|
| Masa produktu |
14.79 lb
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
65 A
|
| Cylindry |
1
|
| Typ konstrukcji |
Wysokie napięcie
|
| Rezystancja |
8,07 Ohm
|
| Straty mocy w watach |
44 W
|
| Wartość znamionowa przerywania |
65 kAIC
|
| Ilość |
1
|
| Napięcie znamionowe |
5,5 kV
|