Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

560MMT

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, podwójna tuleja, 560 A, 690 V AC/350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS sym., 40 kA DC przy 350 V DC (IEC)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
560MMT
EAN
5027590049832
UPC
051712835732
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
97 mm
Masa produktu
478 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
560 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Rozstaw przyłączy
85 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
430000
Straty mocy w watach
64 W
Kształt bezpiecznika
Centralne uchwyty przykręcane, podwójna tulejka
Całka przedłukowa (I2T)
60000
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym (IEC/UL), 40 kA przy 350 V DC (IEC)
Rodzaj połączenia
Koniec ostrza x koniec ostrza
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
MMT
Odpowiednie do
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-700 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.