Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

566

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp, Steel, 0.540" inside strap, 1/4", Light gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp
Catalog Number
566
UPC
784564105660
Product Length/Depth
1.15 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.02 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
0.540" inside strap
Type
Light gauge
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1/4"

Eksport specyfikacji produktu