Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

567

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp, Steel, 0.675" inside strap, 3/8", Light gauge, 200 unit qty

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp
Catalog Number
567
UPC
784564105677
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
0.83 in
Product Width
0.96 in
Product Weight
0.02 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
0.675" inside strap
Type
Light gauge
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
3/8"

Eksport specyfikacji produktu