Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

571BT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box, Flat cover, 2" depth, Brass, Surface mount, 4-pole terminal block

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box
Catalog Number
571BT4
UPC
662276383494
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.8 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
4-pole terminal block
Cover type
Flat
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
2 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.