Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

574BT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box, 2-3/16" depth, Brass, Surface mount, 4-pole terminal block

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box
Catalog Number
574BT4
UPC
662276383692
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
4.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
4-pole terminal block
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
2-3/16 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.