Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

581B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box, 4" depth, Brass, Surface mount

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box
Catalog Number
581B
UPC
662276413573
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
16.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
4 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.