Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, szafa rack, 1U
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 5P
|
| Numer katalogowy |
5P650IR
|
| Długość/głębokość produktu |
364 mm
|
| Wysokość produktu |
43.2 mm
|
| Szerokość produktu |
438 mm
|
| Masa produktu |
8.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |