Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 600 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, ogranicznik prądu
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
600R11C
|
| EAN |
5027590051637
|
| UPC |
051712589192
|
| Długość/głębokość produktu |
21.4 mm
|
| Wysokość produktu |
7.8 mm
|
| Szerokość produktu |
7.8 mm
|
| Masa produktu |
1100 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
600 A
|
| Typ konstrukcji |
HRCII-C
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
186 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
600 V
|
| Klasa |
Charakterystyka gG/gL
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|