Eaton DMV Rozłącznik izolacyjny, 3-bieg., 690 V, Długi uchwyt obrotowy, NEMA Inny
| Nazwa produktu |
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
6084848
|
| EAN |
8711426210936
|
| Długość/głębokość produktu |
300 mm
|
| Wysokość produktu |
377 mm
|
| Szerokość produktu |
630 mm
|
| Masa produktu |
37 kg
|
| Certyfikat(y) |
KEMA
RoHS IEC/EN 60947 Lloyds IEC/EN 60204 EAC VDE 0660 IEC/EN 60947-3 CE |
| Kod modelu |
DMV-3150/3/M6/2HI11/K6-PG
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
108.7 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
86.2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
3150 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
10000 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
7272 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
5040 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
3150 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V |
3150 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V |
3150 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
1400 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
3150 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
|
| Wyposażone w: |
Szary uchwyt obrotowy i oś napędu
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Akcesoria |
Materiały przyłączeniowe w zestawie.
|
| Kolor siłownika |
Szary
|
| Typ siłownika |
Długi uchwyt obrotowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
5 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż powierzchniowy
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 000 V
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Montaż na podłożu
Montaż rozłączny |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
0 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
65 kA, styki, 1 sekunda
65 kA |
| Rozmiar śruby |
M12 x 50 (2 x), Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
3000 mm², Połączenie przewodu płaskiego z szynami zbiorczymi
|
| Moment dokręcania |
40 Nm, Zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015