Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 125 A, 3-biegunowy, Z czarnym uchwytem obrotowym i osią napędu
| Nazwa produktu |
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
6093344
|
| EAN |
8711426425767
|
| Długość/głębokość produktu |
155 mm
|
| Wysokość produktu |
115 mm
|
| Szerokość produktu |
137 mm
|
| Masa produktu |
0.9 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
RoHS Lloyds IEC/EN 60204 EAC VDE 0660 KEMA IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
| Kod modelu |
DMM-125/3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
125 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
10000 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
528 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
336 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V |
125 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V |
125 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V |
125 A
|
| Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V |
125 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
45 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
125 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy |
| Wyposażone w: |
Czarny uchwyt obrotowy i wałek napędowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Akcesoria |
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Typ siłownika |
Krótkie pokrętło
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż powierzchniowy
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Instalacja w tablicy rozdzielczej
Montaż na podłożu |
| Prąd rozłączania |
13.7 kA
|
| Energia ograniczona |
Maks. 134 kA²s
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
30 kA przy 415 V.
50 kA |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
2,5 kA, styki, 1 sekunda
2,5 kA |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
125, Bezpiecznik, Styki
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
21 mm
|
| Pojemność złącza |
6 - 70 mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
|
| Moment dokręcania |
7 Nm, Zaciski śrubowe
|