Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6093345
Kod modelu: DMM-160/1

Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 160 A, 3P + N (stałe), Z czarnym uchwytem obrotowym i osią napędu

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
6093345
EAN
8711426530652
Długość/głębokość produktu
155 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
137 mm
Masa produktu
0.985 kg
Certyfikat(y)
Lloyds
IEC/EN 60947
RoHS
CE
EAC
KEMA
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
DMM-160/1

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
10000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
528 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
336 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
160 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
160 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
66 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & Functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i wałek napędowy
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N

General information

Akcesoria
  • Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
  • Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Krótkie pokrętło
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż rozłączny
Instalacja w rozdzielnicy modułowej

Short-circuit rating

Prąd rozłączania
13.7 kA
Energia ograniczona
Maks. 134 kA²s
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
30 kA przy 415 V.
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
2,5 kA
2,5 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
125, Bezpiecznik, Styki

Terminal capacities

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
21 mm
Pojemność złącza
6 - 70 mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
Moment dokręcania
7 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015