Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6099271
Kod modelu: DMV-250/3/M4/P-G

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 250 A, 3-biegunowy, Funkcja STOP, z szarym pokrętłem, Z metalowym wałkiem do rozdzielnic o głębokości 400 mm, Otwór łączący 9 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
6099271
EAN
8711426109049
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
205 mm
Masa produktu
1.6 kg
Certyfikat(y)
KEMA
IEC/EN 60947
Lloyds
CE
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAC
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Prąd przez 0,3 sekundy
Kod modelu
DMV-250/3/M4/P-G

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3.75 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
2000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1760 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1120 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
250 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
250 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
250 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
250 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
220 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
140 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
250 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
250 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Szare pokrętło
Metalowa oś do rozdzielnic o głębokości 400 mm
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Mechanizm blokujący
Funkcja blokowania SVC
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Krótkie pokrętło
Typ połączenia
Otwór łączeniowy 9 mm
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
montaż rozłączny
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż rozłączny
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Short-circuit rating

Prąd rozłączania
40 kA (przy In = 500)
33 kA (przy In = 250)
Energia ograniczona
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500)
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
100 kA przy In = 250
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
12 kA, styki, 1 sekunda
12 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
500/250, Bezpiecznik, Styki

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M8 x 20, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
120 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015