Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

60KC36

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik trakcyjny, 750 V DC, 60A, 50 kAIC, Brak, Bezpiecznik, Klasa C gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
60KC36
EAN
5027590484442
UPC
051712836302
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
150.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
60 A
Napięcie znamionowe
750 V
Wartość znamionowa przerywania
50 kA przy 750 V DC
Klasa
Charakterystyka gG
Całka wyłączania (I2T)
24000 przy 750 V DC

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny
Typ bezpiecznika
KC36
Rozmiar bezpiecznika
27 x 138 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.