Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Szybki bezpiecznik trakcyjny z serii Eaton Bussmann, 700 V AC/DC, 60 A, brak, bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
36 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
180.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
60 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
11 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.