Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Przewód neutralny, LV, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63/100CML
EAN
5027590484794
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
15.5 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A

Eksport specyfikacji produktu