Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63AFE

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63AFE
EAN
5027590484961
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
187 mm
Masa produktu
45.8 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
500 V
Rozstaw przyłączy
76 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Straty mocy w watach
18.5 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte szczelinowe zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
AFE
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu