Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Przewód neutralny, LV, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63ENL
EAN
5027590485029
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
11.1 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
63A NEUTRAL LINK

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.