Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

650

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
650
UPC
784564140562
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.