Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

658WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, White, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
658WHITE
UPC
662277092012
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.