Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

66029
Kod modelu: IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Przewód przejściowy Eaton IEC 16 A na 10 A do Eaton ATS 16

General specifications

Nazwa produktu
Eaton ATS PDU
Numer katalogowy
66029
EAN
3553340660290
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
0.234 kg
Zgodność/zgodności
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Specyfikacje produktu

Typ
Kabel

Eksport specyfikacji produktu