Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

661RTQ

Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling, EMT, Zinc die cast, Raintight, no disassembly, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling
Catalog Number
661RTQ
UPC
662276526587
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.17 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight, no disassembly
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Push-in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.