Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

662DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662DC
UPC
784564004284
Product Length/Depth
6.22 in
Product Height
3.23 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.