Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

665DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665DC
UPC
784564004314
Product Length/Depth
6.48 in
Product Height
1.62 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.64 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.