Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

666

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
666
UPC
784564106667
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
2.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.