Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

670FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
670FG
UPC
782274233956
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
1.35 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.