Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

690S

Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling, EMT (compression) to rigid (threaded), Steel, Combination type, 1/2"-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling
Catalog Number
690S
UPC
784564106902
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (compression) to rigid (threaded)
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"-1/2"
Style
Combination

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.