Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6CT
6A 690V AC BS88 FUSE

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, pojedyncza tuleja, 6 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 90 kA RMS sym., 40 kA DC przy 500 V DC (IEC)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
6CT
EAN
5027590486132
UPC
051712837040
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
8.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
6A 690V AC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
6 A
Zdolność wyłączania
90 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
500 V
Rozstaw przyłączy
64.2 mm
Rozmiar montażowy
Inne
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
8,5
Straty mocy w watach
2 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
1,8
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
90 kA RMS sym, 40 kA przy 500 V DC (IEC)
200 kA RMS sym, 50 kA przy 500 V DC (UL)
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CT
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.