Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 130 Vac, 130 Vdc, 6A, Brak, Bezpiecznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
6FC
|
| EAN |
5027590486200
|
| UPC |
051712837101
|
| Długość/głębokość produktu |
82 mm
|
| Wysokość produktu |
21 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
8.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Zdolność wyłączania |
90 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
90 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Rozstaw przyłączy |
64 mm
|
| Rozmiar montażowy |
Inne
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
6 przy 415 V, 9 przy 690 V
|
| Straty mocy w watach |
2 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1,5
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
FC
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|