Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6H07C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 6 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
6H07C
EAN
5027590486279
UPC
051712589185
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
17.65 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
6 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu