Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 6 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
6HD36
|
| EAN |
5027590486286
|
| UPC |
051712837125
|
| Długość/głębokość produktu |
137 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
96.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Certyfikat(y) |
BS
|
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Napięcie znamionowe |
1200 V
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|