Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6KTH

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 6 A, 1200 V AC , DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
6KTH
EAN
5027590486293
UPC
051712837132
Długość/głębokość produktu
156 mm
Wysokość produktu
27.9 mm
Szerokość produktu
27.1 mm
Masa produktu
181.437 g
Certyfikat(y)
IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
6 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
6.4 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.