Wkładka topikowa, szybka, 6 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
6TH1000
|
| EAN |
5027590051453
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
240 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V
|
| Straty mocy w watach |
6.4 W
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|