Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

711

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
711
UPC
784564107114
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.46 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/4"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.