Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
722DC
UPC
784564003423
Product Length/Depth
4.02 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.57 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"
Style
Squeeze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.