Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekładnik prądowy HF6, 1500A/5A, Klasa 0,2 S
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
741F0056
|
| EAN |
5703498701965
|
| Długość/głębokość produktu |
149 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
158 mm
|
| Masa produktu |
1.635 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
HF6-1500/5A-CLASS-0.2S
|
| Szerokość otworu — min. |
110 mm
|
| Wysokość otworu — min. |
56 mm
|
| Prąd znamionowy |
1500 A
|
| Liczba wejść pierwotnych |
1
|
| Średnica otworu |
55 mm
|
| Wysokość otworu — maks. |
56 mm
|
| Prąd wyjściowy wtórny |
5 A
|
| Znamionowa moc wtórna pozorna |
10 VA
|
| Szerokość otworu — maks. |
110 mm
|
| Klasa dokładności (prop.) |
3
|
| Model |
Przetwornica przewodów doprowadzających
|
| Sposób montażu |
Mocowanie zatrzaskowe
|
| Współczynnik przetężeniowy |
FS 10
|
| Połączenie wtórne |
Podłączenie na śrubę
|