Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

741SM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
741SM
UPC
662276386556
Product Length/Depth
10.06 in
Product Height
12.69 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
19 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.