Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

746A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light
Catalog Number
746A
UPC
662276413603
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
10 in
Product Weight
22 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.