Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

792DC

Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling, FMC, Zinc die cast, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling
Catalog Number
792DC
UPC
662277001069
Product Length/Depth
3.51 in
Product Height
0.94 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.08 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Trade size
3/4"
Style
Screw-in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.