Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

795DC

Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling, FMC, Zinc die cast, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling
Catalog Number
795DC
UPC
662277001090
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
2.34 in
Product Width
2.39 in
Product Weight
0.31 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Trade size
1-1/2"
Style
Screw-in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.