Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

7.2WFMSJ125
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Wkładka bezpiecznikowa silnika, Średnie napięcie, 125 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, zapasowy, DIN, z wybijakiem HS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
7.2WFMSJ125
EAN
5027590054461
UPC
051712501255
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
5200 g
Zgodność/zgodności
VDE 0670-4
DIN 43625
Certyfikat(y)
IEC60282-1
Kod modelu
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika z miedzi niklowanej A3354730

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zdolność wyłączania
63 A
Klasa
Klasa zapasowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
3,19 oma
Napięcie znamionowe
7,2 kV
Straty mocy w watach
70 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
76 x 442 mm
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu