Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

80LEC

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 80A, Brak, Bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
80LEC
EAN
5027590490603
UPC
051712668552
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
115 mm
Masa produktu
30.5 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Straty mocy w watach
10 W
Kształt bezpiecznika
promieniowe zaciski nożowe
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LEC
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.